Die Installation von ABB-free@home® ist für den Elektroinstallateur denkbar einfach und unaufwendig – die Investition in neue Software beispielsweise ist nicht erforderlich. Das Herzstück der Anlage, der System Access Point, ermöglicht den Zugang mit PC oder Tablet zur Projektierung, Inbetriebnahme und Visualisierung. Ganz bequem können so die Funktionen der Anlage definiert und visualisiert werden – über ein bereits vorhandenes Netzwerk oder mit einer Ad-hoc-Verbindung per WLAN (wenn zum Beispiel im Haus noch keine Netzwerk-Infrastruktur vorhanden ist).
Free@home
Einfache Installation und Optimierung mit ABB-free@home® App
Einmal eingerichtet, kann der Anwender die Benutzeroberfläche auf dem Computer, Tablet oder Smartphone abrufen und die Einstellungen selber ändern. Besonders komfortabel funktioniert das mit der kostenlosen ABB-free@home® App, die alle Darstellungen für die Displays der Mobilgeräte optimiert. Selbst das Einstellen von Lichtszenen oder Zeitprogrammen zur Steuerung von Heizung oder Storen funktioniert intuitiv. So lässt sich die innovative Haussteuerung jeder gewünschten Nutzung jederzeit anpassen. Für ein Höchstmass an Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz in den eigenen vier Wänden.
Vorkonfigurierte Sensor-/Aktor-Einheiten für die Unterputzdose bieten schon ohne jede Programmierung Grundfunktionen, wie zum Beispiel das Betätigen von Storen oder das Schalten von Licht, damit bereits vor der Inbetriebnahme eine Vorortbedienung möglich ist. So verwandelt ABB-free@home® einfach wie noch nie das Haus oder die Wohnung in ein intelligentes Zuhause. Durch die Möglichkeit, die Bedienelemente mit vielen Schalterprogrammen von ABB zu kombinieren, bietet ABB-free@home® hohe Designqualität für die individuelle Gestaltung des eigenen Zuhauses.
Optimierung mit App
Türkommunikations-System ABB-Welcome
Zusätzlichen Komfort und Sicherheit bietet das Türkommunikations-System ABB-Welcome, das sich hervorragend mit ABB-free@home® versteht. Dabei fungiert das neue ABB-free@homePanel als Bindeglied zwischen beiden Systemen. Es unterstützt nicht nur die von ABB-Welcome bekannten Komfortfeatures der Türkommunikation, sondern führt auch Funktionen von ABB-free@home® über eine frei konfigurierbare Bedienseite aus.
Ausserdem können ABB-Welcome.Befehle bzw. Ereignisse auf den ABB-free@home® Bus umgesetzt werden. Besonders komfortabel auch hier die Einrichtung eines Willkommen-Szenarios, das zum Beispiel dafür sorgt, dass automatisch das Flurlicht leuchtet, sobald die Türklingel betätigt wird. In Verbindung mit einer ABB-Welcome Aussenstation-Video ebenfalls möglich: die Aufzeichnung von Bildern der Besucher vor der Tür, die man auch unterwegs auf Tablet oder Smartphone abrufen kann. Die kostenlose ABB-Welcome App und das ABB-Welcome IP-Gateway machen es möglich.
Mit ABB-free@home® senkt ABB die Schwelle für den Zugang zur Welt des intelligenten Wohnens mit einem Höchstmass an Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz. Das Ergebnis: die neue Dimension der Haussteuerung – einfach smart.
Produktvorteile
• Einfache Installation per 2-Draht-Leitung
• Komfortable Vernetzung von Licht, Store und Raumtemperatur
• Perfekte Einbindung von ABB-Welcome (Türkommunikation) möglich
• Zeitsparende Projektierung und Inbetriebnahme über System Access Point
• Basisprogrammierung auch über Ad-hoc-Verbindung per WLAN möglich
(wenn zum Beispiel im Haus noch keine Netzwerk-Infrastruktur vorhanden ist)
• Zeitsparende Konfiguration per App auf Tablet oder Laptop
• Leicht verständliche App für iOS und Android
• Keine Softwarelizenzen und Schulungen nötig
• Vorkonfigurierte Sensor-/Aktor-Einheiten für die Unterputzdose ermöglichen eine
Vorortbedienung vor der Inbetriebnahme
• Funktionen und Komfortfeatures jederzeit änderbar und erweiterbar
Weitere Informationen erhalten Sie über die ABB-free@home® Hotline: Tel. 058 586 07 00 oder www.abb.ch/freeathome.