АББ на Ганноверской выставке 2017: Потребительская ценность продуктов в цифровую эру

2017-04-28 - Технологические инновации АББ помогают клиентам получить все преимущества Энергетической и Четвертой Промышленной революций
АББ презентует передовое портфолио цифровых решений для промышленности ABB Ability™ на выставке в Ганновере 24-28 апреля 2017 года, слоган выставки «Интегрированная промышленность – создание потребительской ценности».

Портфолио ABB Ability™ включает с себя более 180 цифровых решений на базе промышленного интернета, позволяющих создавать подключенные устройства, системы и сервисы, которые значительно повышают производительность, снижают затраты на обслуживание и потребление энергии в современном цифровом мире.



ABB Ability™ - это общее название цифровых решений, включающих в себя системы управления производительностью в промышленности, которая зависит от эффективного функционирования предприятий; распределенных систем управления технологическими процессами, удаленного сервиса для роботов, двигателей и машин, интеллектуального управления зданиями, морскими нефтедобывающими платформами, а также инфраструктуру зарядки электротранспорта. Несколько специализированных решений предназначены для организации энергоснабжения центров обработки данных и оптимального составления маршрутов морских судов.

Дополнительно, ABB впервые представляет последнюю разработку в HVDC Light® - инновационной технологии, которую компания открыла 20 лет назад и которая сделала передачу больших объемов электроэнергии на длинные расстояния экономически и технически выгодной. Дивизион Электросети компании ABB является самым оптимальным партнером для строительства и обновления энергетической инфраструктуры по всему миру.


Следующая ключевая технология, которая была представлена на выставке – компактный интеллектуальный датчик ABB Ability для электродвигателей.
Впервые представленный на выставке в Ганновере в 2016 году, он уже успешно применяется в странах Европы. Компания ABB стала первой, внедрившей технологию интеллектуальных сенсоров для мониторинга состояния оборудования, она позволяет связать миллионы низковольтных двигателей в умную интегрированную машинную сеть.
При этом сервис ABB по техническому состоянию оборудования, данные о котором собираются в системе, может сократить продолжительность отключений на 70%, увеличить ресурс оборудования на 30% и снизить энергопотребление на 10%. Сенсоры легко устанавливаются как на новых двигателях так и на уже работающих на предприятии. Они совместимы с двигателями не только ABB, но и других производителей.

Поиск



ДЛЯ КОНТАКТОВ