Új ABB AF mágneskapcsoló család - teljes sorozat

Az idő az iparban is pénz. A kisfeszültségű vezérlőberendezések területe az egyre nagyobb
fokú összetettség felé tart. Az új fiókos berendezésekben, a beépített ABB AF mágnes-
kapcsolók megnövekedett felhasználási köre és élettartama miatt akár 28%-kal csökkenhet
a veszteség.

Széleskörű alkalmazás
Az új technológiát előtérbe helyezve a mostantól teljes AF sorozat tagjai egy új szintet
létesítenek az ABB ipari alkalmazásokban:
• akár 560 kW, 400 V/AC-3 alkalmazás
• akár 2650 A, 690 V /AC-1 általános felhasználás

Egyszerű tervezés
A koordinációs táblázatok, a csökkentett fogyasztás és a kisebb fizikai méretek csak pár
érv amellett, hogyan egyszerűsítik az AF mágneskapcsolók a tervezési feladatokat.

Biztos működés
A széles vezérlőfeszültség tartománynak és az elektronikusan vezérelt tekercsnek
köszönhetően az AF mágneskapcsolók biztosítják a stabil üzemelést kevésbé stabil
hálózatok esetén.

Logisztika optimalizálása
A korábbival ellentétben már csak 4 különböző tekercskóddal lefedhető a teljes vezérlő-
feszültség tartomány (24V-500V AC/DC). A széles vezérlőfeszültség tartományok és a
megnövekedett felhasználhatóság miatt a raktáron tartott típusok száma akár 90%-kal
csökkenthető.

Gazsó András
ABB Kisfeszültségű Termékek üzletág
E-mail:
andras.gazso@hu.abb.com

Keresés



KAPCSOLAT