ABB kvartalsresultat: Fortsat vækst

2017-10-26
  • Total ordreindgang stiger med 5%, basisordrer stiger med 6%; højere i alle regioner
  • Services og softwareordrer stiger med 11%; ABB Ability driver momentum
  • Omsætning stiger med 3%
  • Operationel EBITA-margin stiger til 12,9%
  • Nettoresultat på 571 million dollar; operationel EPS (earnings per share) +7%
  • Networking capital som procent af indtjening stabil, påvirket af B&R-opkøb og HV kabelfrasalg
  • B&R-opkøb lukket den 6. juli, integration går som planlagt
  • Førende position inden for elektrificering styrket med opkøbet af GE Industrial Solutions

"Vi fortsætter med at opbygge vækstmomentum på tværs af alle regioner med en vækst i total ordreindgang på 5% og omsætning med 3% i 3. kvartal samtidig med at vi fortsætter forretningsmodellen med at transformere Power Grids", sagde CEO Ulrich Spiesshofer. "Kombinationen af en stærkere markedsorientering og et fokus på højvækstsegmenter såsom opladning af el-biler og busser, robotter og fødevarer betaler sig".

"Divisionerne Electrification Products samt Roboticts and Motion forbedrede deres marginer kontinuerligt", sagde han. "Integrationen af B&R går godt fremad, og med det for nylig annoncerede opkøb af GE Industrial Solutions styrker vi vores position som nr. 2 globalt inden for elektrificering, og vi har en klar plan, der skal eksekvere vores ambitioner på værdiskabelse".

"Fremadrettet vil vi fastholde vores primære fokus på rentabel organisk vækst. Vi vil fortsætte med at lave vores hjemmearbejde og foretage de nødvendige tiltag for at fuldføre vores overgangsår i 2017, "tilføjede han. "Vi minimerer fortsat risici i vores portefølje og fortsætter med at fokusere på højere vækstsegmenter og øget konkurrenceevne". 

Læs hele pressemeddelelsen på engelsk her.

Søg



KONTAKT OS