K 2016: Mit neuen Robotertechnologien ebnet ABB den Weg zur „Fabrik der Zukunft“

2016-09-23 - Innovative Lösungen von ABB zeigen, was Kollaboration und Digitalisierung für die Kunststoffindustrie bedeuten.
Fertigungsindustrien wie die Kunststoff- und Kautschukindustrie gehen von der Massenproduktion zur Fertigung kundenspezifischer Kleinserien über. In Zukunft wird es daher entscheidend darauf ankommen, wie flexibel und schnell die Produktion verändert und angepasst werden kann. Dies erfordert eine stärkere Kollaboration zwischen Mensch und Roboter, zwischen Automatisierungsinseln und sogar zwischen Produktionsstandorten. Dank zunehmender Digitalisierung werden all diese Bereiche miteinander vernetzt, so dass mithilfe von relevanten Informationen bessere Entscheidungen getroffen werden können. Hersteller werden dabei unterstützt, die Vorteile des ABB-Konzepts des Internet of Things, Services and People (IoTSP) auszuschöpfen und ihre Produktivität, Flexibilität und Effizienz über die gesamte Wertschöpfungskette der Produktion zu steigern.

„Der deutliche Anstieg des Einsatzes von Kunststoff zeigt, dass er ein wichtiger Bestandteil unseres täglichen Lebens ist. Daher sucht die kunststoffverarbeitende Industrie verstärkt nach Möglichkeiten, ihre Produkte zu differenzieren, damit sie sich von anderen Produkten am Markt abheben“, sagt Helen Ke Feng, Global Segment Manager, Plastics and Rubber, ABB Robotics. „Das Knowhow von ABB in der Kunststoff- und Kautschukindustrie hilft Herstellern, den Übergang zu einer kundenindividuelleren Fertigung zu meistern und gleichzeitig die Türen zur ‚Fabrik der Zukunft‘ zu öffnen.“

ABB wird auf der Internationalen Messe für die Kunststoff- und Kautschukindustrie (K 2016) vom 19. bis 26. Oktober in Düsseldorf innovative Roboterlösungen präsentieren. Die alle drei Jahre stattfindende und weltweit größte Messe für die Kunststoff- und Kautschukindustrie vereint rund 3.200 Aussteller eine ganze Woche lang unter einem Dach. Im Mittelpunkt des ABB-Messeauftritts (Halle 12, Stand B21) stehen die Themen Kollaboration und Digitalisierung. Zu sehen gibt es Technologien für die „Fabrik der Zukunft“, die Herstellern mehr Flexibilität und Beweglichkeit bieten.

Zur K 2016 präsentiert ABB den weltweit ersten, wirklich kollaborativen Roboter YuMi® sowie die neuen Connected Services für Roboter, die bis zu 25 Prozent weniger Störungen und eine um 60 Prozent kürzere Reaktionszeit und Wiederherstellung des Systems gewährleisten können. Die Connected Services sind Teil der laufenden Weiterentwicklung der Remote Services für Roboter, die ABB vor fast 10 Jahren eingeführt hat und die die Vorteile von mehr als 5.000 heute in das IoTSP-Ökosystem integrierten Roboter reflektieren.

Weitere Informationen für Redaktionen:

ABB in Deutschland erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von 3,40 Milliarden Euro und beschäftigt 10.770 Mitarbeiter. ABB ist weltweit führend in der Energie- und Automatisierungstechnik. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden in den Bereichen Energieversorgung, Industrie und Transport & Infrastruktur ihre Leistung zu verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Unternehmen der ABB-Gruppe sind in rund 100 Ländern tätig und beschäftigen weltweit etwa 135.000 Mitarbeiter.

ABB Robotics ist ein führender Anbieter von Industrierobotern, Roboter-Software, Peripheriegeräten, modularen Fertigungszellen und Dienstleistungen für Aufgaben wie Schweißen, Bedienen, Handhaben, Montieren, Lackieren und Veredeln, Kommissionieren, Verpacken und Palettieren. Schlüsselmärkte sind die Automobil-, Kunststoff-, metallverarbeitende-, Gießerei-, Elektronik-, Werkzeugmaschinen-, Pharma-, Lebensmittel- und Getränke-Industrie. Ein starker Fokus auf Lösungen hilft den Herstellern, ihre Produktivität, Produktqualität und Arbeitssicherheit zu verbessern. ABB hat weltweit mehr als 300.000 Roboter installiert.

Alle Produkte von ABB Robotics werden in 53 Ländern und an über 100 Standorten vollständig von der globalen Verkaufs- und Service-Organisation von ABB Robotics unterstützt.

Anmerkung: Alle Angaben nach US-GAAP

Suche



KONTAKT

  • Ansprechpartner:
  • Bettina Neubauer
  • ABB Automation GmbH
    Unternehmensbereich Robotics
    Grüner Weg 6
    61169 Friedberg

    Tel.: +49 6031 85-104
    Fax: +49 6031 85-113
    Email: robotics@de.abb.com

ZUM DOWNLOAD DES BILDES BITTE AUF DEN ENTSPRECHENDEN LINK KLICKEN:

PRESSEMITTEILUNG ALS PDF-DATEI: