Свободу в НКУ!

2014-03-06 - Решение АББ сэкономит полезное пространство в распределительном устройстве.
Международный концерн АББ, мировой лидер в производстве силового оборудования и технологий для электроэнергетики и автоматизации, представил новинку финского завода АББ – выключатель-разъединитель OT на 4000А. Аппарат, являясь самым компактным на электротехническом рынке, рассчитан на эксплуатацию в тяжёлых условиях трансформаторных подстанций и производственных площадок.

За счёт специальной конструкции контактной группы полюсов сокращены габаритные размеры устройства, что приводит к существенной экономии пространства в НКУ и снижению потерь электроэнергии.

«Необходимость уменьшать размеры аппаратов, использующихся в ГРЩ, продиктована ростом мощностей предприятий. Производства модернизируются, открываются новые технологические линии, нагрузки возрастают, а вместе с ними и размеры аппаратов защиты и коммутации. При этом дополнительного пространства в распределительных устройствах не прибавляется. В таких ситуациях компактные выключатели, рассчитанные на большие токи, становятся незаменимыми», – поделился Алексей Кокорин, менеджер по группе изделий компании АББ.

Устройства линейки ОТ (выключатели-разъединители ОТ на 4000А и 3200А) могут использоваться в качестве вводных и секционных аппаратов на трансформаторных подстанциях благодаря своей изолирующей функции. Дополнительную безопасность обеспечивает видимый разрыв. Новинка обладает высокой стойкостью к токам короткого замыкания – Icw = 65 кА, 1 сек., Icm = 143 кА (500 В), что позволяет применять её в непосредственной близи от понижающего трансформатора на БКТП (Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП) используется для приёма, последующего преобразования и дальнейшего перераспределения электроэнергии трёхфазного переменного тока, имеющего частоту 50 Гц, номинальное напряжение 6 (10) кВ. Преобразование осуществляется в напряжение 0,4 кВ.).

Линейка выключателей ОТ на 4000А и 3200А дополнилась реверсивным выключателем-разъединителем ОТ 3200. Новинки уже доступны к заказу на территории России.




Поиск