ABB décroche une commande de 130 millions de dollars pour une ligne de transport CCHT sous-marine en Finlande

2012-12-17 - La technologie HVDC Light d’ABB assure l’alimentation et garantit la fiabilité du réseau de l’archipel finlandais
Zurich, Suisse, le 13 décembre 2012 – ABB, le groupe chef de file en technologies de l’énergie et de l’automation, vient d’obtenir une commande de l’ordre de 130 millions de dollars de Kraftnät Åland AB pour la réalisation d’une nouvelle ligne de transport d’énergie entre la Finlande continentale et Åland.

La ligne de transport à courant continu haute tension (CCHT) sera capable d’acheminer une puissance électrique de 100 MW (mégawatts) avec des pertes minimales sur une distance de 158 kilomètres.

L’archipel d’Åland, une province finlandaise autonome située dans la mer Baltique à l’entrée du golfe de Botnie, est actuellement alimenté en électricité par un câble CA (courant alternatif) à partir de la Suède, ainsi que par des sources locales renouvelables. La source existante alternative à combustible fossile sera fermée dés que la nouvelle ligne de transport sera en exploitation. En plus de solutionner la question de l’approvisionnement en électricité et de diminuer la dépendance aux combustibles fossiles, la ligne HVDC Light® va accroître la contribution au réseau des sources d’énergie renouvelables et aider la Finlande à atteindre ses objectifs de réduction d’émissions.

“La ligne va permettre l’intégration de davantage d’énergie renouvelable, assurer la sécurité de l’alimentation en électricité ainsi que la fiabilité du réseau d’Åland,” a déclaré Brice Koch, chef de la division Systèmes d’énergie d’ABB. “Nos capacités internes de fabrication en matière de convertisseurs, câbles et semiconducteurs – les composants essentiels des systèmes CCHT- alliées à notre feuille de route mondiale vont nous permettre de fournir la meilleures solution qui soit.”

ABB va assurer la conception, l’ingénierie, la fourniture et la mise en service de deux postes de conversion HVDC Light de 100 MW, ±80 kV (kilovolts), dont un situé à Ytterby, Åland et l’autre à Nådendal, Finlande. Deux câbles sous-marins à 80 kilovolts (kV), d’une longueur de 158 km chacun, assureront le transport de l’énergie électrique. On prévoit que cette liaison sera en exploitation en 2015.

Le système CCHT comporte des particularités spéciales comme par exemple le maintien actif de la tension CA renforçant la stabilité du réseau, et la fonction unique de ‘démarrage à froid’ qui permet une restauration plus rapide du réseau dans l'éventualité d'une panne d'électricité. Le système est prévu pour réseau CC, c.-à-d. préparé pour une configuration multiterminale, permettant l’adjonction de postes d’alimentation supplémentaires, comme par exemple de futurs parcs éoliens.

La technologie HVDC Light permet des liaisons tant souterraines que sous-marines, et présente plusieurs avantages pour l’environnement, comme absence de champs électromagnétiques, câbles sans huile et postes de conversion compacts. Elle constitue une solution idéale pour le raccordement de sources d’énergie éloignées, comme des sources renouvelables, à des réseaux continentaux, éliminant les limites de distance et les contraintes de réseaux, tout en assurant des performances efficaces et des pertes électriques minimales.

Depuis pratiquement 60 ans, ABB a été à l’avant-garde de la technologie de transport CCHT et possède une expérience approfondie aussi bien dans les installations neuves que dans celles remises à neuf. ABB reste le chef de file mondial dans cette technologie extrêmement efficace, avec plus de 70 projets CCHT à travers le monde, représentant une capacité de transport totale de plus de 60 000 MW.

ABB (www.abb.com) est un leader mondial dans les technologies d'énergie et d'automation qui permet aux compagnies d’électricité et à ses clients industriels d'améliorer leurs performances tout en diminuant l'impact de leurs activités sur l'environnement. Le Groupe ABB est présent dans environ 100 pays, et emploie quelque 145 000 personnes.

Recherche



CONTACTEZ-NOUS