Возможности для прибыльного роста

2018-02-09 - Финансовые результаты Группы ABB за 2017 год. Переход к новой модели ведения бизнеса обеспечивает упорядоченный и усиленный портфель и управление.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2017 ГОДА

    • Базовые заказы выросли на 5%, рост во всех подразделениях и регионах; годовая сумма общих заказов стабильна
    • Выручка + 1%
    ABB AbilityTM стимулирует рост во всех подразделениях
    • Оптимизированный и усиленный портфель продуктов и решений:
    • Сделки по приобретению B&R и Keymile завершены; сделка по приобретению GE Industrial Solutions подписана
    • Завершена сделка по продаже бизнеса, связанного с высоковольтным кабелем, подписаны соглашения по открытию двух совместных генподрядных предприятий для (EPC)
    • Бизнес-модели в подразделениях Электрические сети, Электропривод и Робототехника, Промышленная автоматизация находятся в процессе изменений
    • Операционная прибыль EBITA составила 12,1% от выручки, 30 базисных пунктов которой были обеспечены открытием генподрядных организаций
    • Чистая прибыль выросла на 17% до $ 2,213 млн.
    • Операционный денежный поток стабилен; чистый оборотный капитал в процентах от выручки сократился до 11,3%
    • Очередное 9-е увеличение дивидендов до CHF 0,78 за акцию


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧЕТВЕРТОГО КВАРТАЛА
    • Базовые заказы выросли на 9%; рост во всех подразделениях и регионах; заказы по сервису выросли на 7%
    • Выручка -1%
    • Операционная прибыль EBITA составила 10,9% от выручки, 150 базисных пунктов которой были обеспечены открытием генподрядных организаций
    • Рентабельность подразделения Электрические сети выше плана, с учетом намеченного на 2018 год маржинального коридора в номинальном выражении
    • Операционный денежный поток вырос на 31 процент

«В переходном 2017 году мы упростили и усилили АББ. Теперь наш портфель цифровых технологий для заказчиков электрических сетей, промышленности, транспорта и инфраструктуры основан на двух простых предложениях: доставка электроэнергии с любой электростанции до любой розетки и автоматизация в различных сферах: от природных ресурсов до производства конечного продукта», - сказал исполнительный директор АББ Ульрих Шписсхофер.

«Результаты года включают сдерживающий эффект нашей масштабной трансформации. Благодаря нашим целенаправленным действиям по смещению нашего центра оперативной устойчивости мы повысили конкурентоспособность, обратились к быстрорастущим сегментам и снизили риски АББ.
Мы обеспечили рост основных заказов в течение четырех кварталов. Импульс, который мы создали в 2017 году, дает возможность для прибыльного роста по мере улучшения ситуации на мировых рынках. Сегодняшнее предложение увеличить объем выплаты дивидендов девятый год подряд демонстрирует нашу уверенность в будущем».

Основные показатели ИзмененияИзменения
(в $ млн., если не указано другое) Q4 2017 Q4 2016 US$в сравнении FY 2017FY 2016US$ в сравнении
Полученные заказы8,478 8,277+2% -3%33,38733,379 0%0%
Выручка9,280 8,993+3% -1%34,31233,828 +1%+1%
Операционная прибыль EBITA1,021 1,057-3% -7%34,1304,191 -1%-2%3
EBITA в % от выручки 10.9%11.7% -0.8pts 12.1% 12.4%-0.3pts
Чистая прибыль ABB393 425-8%  2,2131,899 +17%
Базовая прибыль на акцию ($) 0.180.20 -7%4 1.04 0.88+17%4
Операционная прибыль на акцию($) 0.330.33 -2%4+2% 1.251.29-4%4 -1%
Операционный денежный поток 1,8691,428 +31%  3,7993,843-1%  
Свободный денежный поток       2,9263,065-5%  
Денежный доход от инвестиций (CROI)       12.4%13.8%-1.4pts  



Поиск



ДЛЯ КОНТАКТОВ