Soluções IP para sistemas KNX

2017-01-25 - Ligando o KNX a redes IP
A nova gama de equipamentos IP ABB i-bus KNX, que consiste num interface IP e num router IP, pode ser utilizado em todas as aplicações onde o sistema KNX necessita de ser ligado a redes IP. O interface IP é especialmente adequado para ligar sistemas de visualização e o software ETS ao bus KNX, possuindo cinco servidores tunneling e permitindo que até cinco clientes IP construam em simultâneo uma ligação. O router IP pode ser utilizado adicionalmente como acoplador rápido de linha e área para instalações KNX disponibilizando também 5 servidores tunneling. Ambos os equipamentos podem ser alimentados através de uma fonte de alimentação separada de 12 - 30 V DC ou via Power over Ethernet (PoE), poupando espaço no quadro de distribuição. Além disso, a nova gama suporta o ABB i-bus tool o que significa facilidade na instalação e comissionamento.


Vantagens
  • Disponíveis 5 servidores tunneling, utilização simultânea do interface / router até 5 clientes IP (PC, Smartphone, Tablet) permitindo economia de custos e conforto adicional para os utilizadores finais
  • É suportada fonte de alimentação PoE (IEEE 802.3af Classe 1), não necessita fonte de alimentação 12 V – 30 V DC caso o switch PoE seja utilizado
  • Compatibilidade com a ferramenta ABB i-bus Tool, facilitando a instalação e comissionamento
  • Comunicação multicast standard no router pode ser alterada para unicast permitindo a sua utilização em redes de IT onde a comunicação multicast não é permitida




Marketing EP



Siga-nos nas redes sociais:

Follow us on TwitterGet LinkedInConnect on FacebookSubscribe on YouTube

Busca



ENTRE EM CONTATO

LINKS RELACIONADOS