A kedvezőtlen piaci körülmények ellenére tovább nőtt az árrés

2016-10-27 - Svájc, Zürich, 2016. október 27.: A harmadik negyedév fontosabb számai
· Az üzemi EBITA-marzs1 12,6%-ra nőtt

· A szellemi dolgozók termelékenységének javítását célzó program végrehajtása jól halad az 1,3 milliárd dollár költségmegtakarítás elérése felé; a várható összköltség 100 millió dollárral csökkent

· Az adózott nyereség 568 millió dollár; a részvényenkénti hozam 2%-kal javult

· A kisebb, rendszeres rendelések volumene -6%-kal2, míg a teljes rendelésállomány 13%-kal csökkent; ezek a számok a 3. negyedév piaci bizonytalanságait jelzik

· Az árbevétel szintje stabil

· Az üzemi tevékenységek cash-flow-ja 1 081 millió dollár; a negyedévben kiegyensúlyozottabbá vált a vállalat pénztermelő képessége

· A pénzügyi igazgató poszton Timo Ihamuotila váltja Eric Elzviket. Kinevezése 2017. január 1-én lép hatályba.

· Az ABB megkezdte a Next Level stratégia 3. ütemének végrehajtását, amelynek középpontjában az értékteremtés áll

“Az üzleti folyamataink következetes végrehajtásának köszönhetően már nyolc egymást követő negyedévben tudtuk növelni az árrést” – mondta Ulrich Spiesshofer, az ABB vezérigazgatója. „A harmadik negyedévben a Brexit és az amerikai választások miatt jelentős makrogazdasági bizonytalanságok alakultak ki, amelyek kedvezőtlenül befolyásolták a megrendelési állományunk alakulását is. Az energetikai hálózatok divízió rendelésállományának alakulására további negatív hatást gyakorolt az a tény, hogy a vevőink a „Tőkepiaci napok” („Capital Markets Day”) előtt elbizonytalanodtak. A divízió átalakítása a tervek szerint halad, s a folyamat sikerességét az is jól jelzi, hogy az árrés 170 bázisponttal növekedett” – emelte ki a vezérigazgató. „A továbbfejlesztett készpénz-gazdálkodási kultúránknak köszönhetően a cashflow 30%-kal javult, így ebben az évben stabilabb a vállalat készpénztermelési képessége is.”

„Folyatjuk a vállalat szigorú elvek szerinti, következetes irányítását, nagy hangsúlyt helyezünk a megnyíló növekedési lehetőségek kiaknázására, és törekszünk a nyereség és a készpénz-állomány növelésére. Elköteleztük magunkat amellett, hogy az iparág vezető digitális termékkínálatára támaszkodó, a piaci igényekre még jobban fókuszáló, dinamikusabb vállalat kialakításával még több értéket termeljünk a részvényeseink számára.”

    Kulcsszámok
Változás Változás
(Millió dollár, kivéve ha másképp nincs jelezve)3 2016Q3 2015US$
Összehasonlítás19 hó 20169 hó 2015US$
Össze-
hasonlítás1
Megrendelések7 5338 767-14%-13%25 10228 167-11%-8%
Bevételek8 2558 519-3%0%24 83526 239-5%-1%
Üzemi EBITA %11 0461 081-3%-2%33 0953 0880%+3%
a működési bevételek %-ában112,6%12,5%+0.1p 12,4%11,8%+0.6p
Nettó eredmény568577-2% 1 4741 729-15%
Alap EPS ($) 0,270,26+2%4 0,680,77-12%4
Működési EPS1($)0,320,32-1%40%40,950,90+5%4+7%4
Működési tevékenységcash-flow-ja1 0811 173-8% 2 4151 824+32%

Megjegyzések:
1. A nem GAAP szerinti egyeztetésért lásd a "Kiegészítés – egyeztetés és definíciók" fejezetet a 2016 Q3 pénzügyi tájékoztatóban a pénzügyi jelentés alatt (Q3 2016 Financial Information)
2. A rendelések növekedési rátája, a bevételek és a rendelésállomány összehasonlító bázis alapján vannak feltüntetve (a felvásárlások és a tőkekivonások helyi pénzneme kiigazítva). Korábban bázishoz mért adatokat tettünk közzé. Az amerikai dollárban (US$) kifejezett növekedési ütem számait lásd a Kulcsszámok táblázatban.
3. Konstans árfolyam (nincs korrigálva a portfólió-változásokhoz)
4. Az EPS növekedési ráta kerekítetlenül számítva. Az összehasonlító EPS konstans árfolyamon számítva (2014-es átváltási árfolyamok, az üzleti portfólió változásaihoz nincs korrigálva)

Rövid távú kilátások

A makrogazdasági és geopolitikai fejlemények vegyes képet jeleznek előre folyamatos bizonytalansággal. Az USA-ban néhány makrogazdasági mutató pozitív marad, míg Kínában várhatóan folytatódik a növekedés, bár lassabb ütemben, mint 2015-ben. A piacra továbbra is negatívan hat a szerény gazdasági növekedés és a bizonytalanságok növekvő mértéke (pl. a Brexit hatása Európában és a világ különböző részeit érintő geopolitikai feszültségek). Az olaj ára és az árfolyamhatások várhatóan továbbra is befolyásolják a társaság eredményeit.

A teljes, angol nyelvű közlemény elérhető az alábbi linken: http://new.abb.com/news/detail/375/q3-2016-results-continued-margin-growth-in-tough-markets

Az ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) innovatív technológiák vezető fejlesztője és szállítója az energetikai termékek, a robotika és hajtások, az ipari automatizálás és az energetikai hálózatok terén. Termékeit világszerte a közüzemi energiaszektorban, az iparban, a közlekedésben és az infrastrukturális szektorban működő vevőinek kínálja. Az innováció terén több mint 125 éves múlttal rendelkező ABB napjainkban az ipari digitalizálás jövőjét formálja, meghatározó szerepet játszik az energetika átalakításában és a negyedik ipari forradalomban is. Az ABB több mint 100 országban működik, és 135 000 főt alkalmaz.

ABB weboldal: http://new.abb.com/hu

Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag

Keresés



KAPCSOLAT