Visste du at vi har fått en ny forbedret modulær lastbryter?

Med den nye SD 200, utvider ABB utvalget i System pro M compact® serien, med en forbedret type modulær lastbryter. SD 200 har bedret tåleevne, sikkerhet og tilkoblingsmuligheter.

Den nye lastbryterserien kan anvendes til AC23- /DC21-laster og er dermed godkjent for alle industrielle og marine applikasjoner. Ny patentert dobbel sylinder løfteklemme med fingerbeskyttelse gjør tilkoblingen enklere og sikrere. Spor i bakkant for samleskinne og for opp til 35 mm2 leder foran. Modulære lastbrytere passer perfekt til seksjonering av og i underfordelinger med mer.

SD 200 leveres med 1 til 4 poler og merkestrøm fra 16 til 63 A, og har koblingsevne iht. til IEC/EN 60947-3. Driftspenningen er hevet til et høyere nivå på 253/440 V AC, og betinget kortslutningsholdfasthet er på 25kA. SD 200 har “ekte CPI” kontaktposisjons-visning. I tillegg har SD 200 full kompatibilitet med alt tilbehør til System pro M compact® familien. SD 200 bruker siste teknologi innen lasermerking som gir meget god synlighet i en kapslet tavle.

Egenskaper
- Ekte visning av kontaktposisjon rød/grønn (“ekte CPI”)
- Full ytelse helt opp til merkedriftspenning: Ue = 253/440 V AC
- 25 kA betinget kortslutningsholdfasthet IEC/EN 60947-3
- Beskyttelsesgrad IP20
- 35 mm² dobbel sylinderløfteklemme med 2 tilkoblinger for to ledere eller en leder og samleskinne
- Bunnmontert hjelpekontakt for plassbesparende og enkel montering eller utvidelse av signalmulighet uten og måtte bruke plass i bredden
- Samme design som System pro M DIN-modulære produkter
- Montasje sammen med automater, jordfeilautomater osv. på samme samleskinne
- Valgfri tilførselsside
- God, varig merking ved bruk av laser
- Kompatibilitet med alt tilbehør til automatsikringer
- Testet iht. IEC/EN 60947-3 for internasjonal bruk

Noen elnr:
1429486 - SD202/63 - 2 poler 63 A
1429492 - SD203/63 - 3 poler 63 A
1429498 - SD204/63 - 4 poler 63 A

For mer informasjon, se høyre marg.