Skap god stemning med oppgradert LED dimmer fra ABB

Enten du trenger fullt lys til husvasken, eller god stemning til middagsselskapet så kan LED dimmeren fra ABB gjøre jobben.
BJ BasicLINE Corridor

Behagelig og støyfri dimming
Denne dimmeren er pålitelig og gjør det mulig å dimme de fleste lyskilder på en god og stabil måte, uten blinking, eller støy. Du kan selv bestemme minimum lysnivå ved å justere dette manuelt. Noen dimmere har et merkbart støynivå, denne dimmeren er utstyrt med MOSFET transistor som gjør støynivået til nærmest ikke eksisterende. Dimmeren er enkel å betjene via vriknapp.

Mange valgmuligheter
Den dimmer både retrofit LED pærer (LEDi) og retrofit LED pærer med konvensjonelle eller elektroniske trafoer. Den er beregnet for glødelamper, 230V halogen, 12V halogen med elektroniske trafoer og dimmbare halogen energi-/sparelamper. Mikset dimming av LED med konvensjonelle laster er også mulig. Den nye oppgraderte dimmeren gir mulighet for manuelt å velge mellom forkant- eller bakkantdimming noe som gjør dimmeren enda mer fleksibel.


BJ  Dimmere LED innsats pluss Impressivo alu, hvit og antrasitt


Tilpass design og farger til interiøret
Når du velger rammer og vriknapp kan du velge mellom det tradisjonelle Jussi-designet eller oppgradere til det mer moderne Impressivo designet som du får i flere fargevarianter.

Teknisk informasjon:
- N-leder ikke nødvendig
- Lavt støynivå
- Med elektronisk kortslutningssikring
- Med elektronisk overbelastningssikring
- Effekt: 2 - 100W/VA retrofit LED laster
- 10 - 250W/VA ikke LED laster
- Temperaturområde: 0 °C - 35

Jussi dimmer for LED
El.nr: 1471315 Komplett, 2-100W/VA, 10 – 250W/VA Type: 6523UJ-214-102-501

IMPRESSIVO® dimmer for LED - innsats og senterplater
El.nr: 1471304 Dimmerinnsats, vri LED, 2-100 / 10 - 250W/VA Type: 6523U-102-500
El.nr: 1416864 Servicesett dimmer u/ramme, hvit Type: 6540-84-101
El.nr: 1416862 Servicesett dimmer u/ramme, antr. Type: 6540-81-101
El.nr: 1416863 Servicesett dimmer u/ramme, alu. Type: 6540-83-101

For mer informasjon se også under "Lenker" i høyre marg.

Følg og lik oss på Facebook