Fühlbar schöne Farben

2010-04-14 - Busch-Jaeger präsentiert die Schalterserien f u t u r e® linear und impuls mit matten Softtouch-Oberflächen.
Mit matten Softtouch-Oberflächen in Studioweiß und Schwarz ergänzt Busch-Jaeger die Farbpalette der erfolgreichen Schalterserien f u t u r e® linear und impuls. Die neuen Varianten zeichnen sich nicht nur durch ein besonders elegantes, designorientiertes Erscheinungsbild aus, sondern verfügen auch über eine besonders angenehme Haptik – es macht Spaß, sie zu berühren. Die besondere Oberflächenqualität resultiert aus einer aufwändigen Mehrschicht-Lackierung mit speziellem Softlack. Diese Beschichtung sorgt dafür, dass die Produkte trotz der matten Anmutung eine sehr glatte, strapazierfähige und schmutzabweisende Oberfläche erhalten.

Matte Oberflächen sowie die Farben Schwarz und Weiß sind nicht nur bei exklusiven Autos, sondern auch im hochwertigen Interieurdesign sowohl im privaten Umfeld als auch im Office- und Objektbereich im Trend. Speziell hierfür bietet Busch-Jaeger mit den neuen matten Softtouch-Oberflächen die perfekte Abrundung für das anspruchsvolle Ambiente.

Weitere Informationen erhalten Sie über den zentralen Vertriebsservice der Busch-Jaeger Elektro GmbH: Tel. 0180 5 669900*, Fax 0180 5 669909* oder www.BUSCH-JAEGER.de. (*0,14 €/Minute)

Produktvorteile:

  • Matte Softtouch-Oberflächen in Studioweiß und Schwarz für trendige Interieurs
  • Besonders angenehme Haptik
  • Neue Farbvarianten greifen aktuelle Design- und Einrichtungstrends auf
  • Aufwändige Mehrschicht-Lackierung
  • Besonders strapazierfähige und schmutzabweisende Oberfläche
Bilder:


Mit matten Softtouch-Oberflächen in Studioweiß und Schwarz ergänzt Busch-Jaeger die Farbpalette der erfolgreichen Schalterserien f u t u r e® linear und impuls. Die neuen Varianten zeichnen sich nicht nur durch ein sehr elegantes, designorientiertes Erscheinungsbild aus, sondern verfügen auch über eine besonders angenehme Haptik – Ergebnis einer aufwändigen Mehrschicht-Lackierung mit speziellem Softlack.


Mit matten Softtouch-Oberflächen in Studioweiß und Schwarz ergänzt Busch-Jaeger die Farbpalette der erfolgreichen Schalterserien f u t u r e® linear und impuls. Die neuen Varianten zeichnen sich nicht nur durch ein sehr elegantes, designorientiertes Erscheinungsbild aus, sondern verfügen auch über eine besonders angenehme Haptik – Ergebnis einer aufwändigen Mehrschicht-Lackierung mit speziellem Softlack.

Fotos: Busch-Jaeger

Ansprechpartner für weitergehende Informationen:

Sieger. Büro für Wirtschaftskommunikation
Peter Sieger
Mittelstraße 16
58553 Halver
Telefon 0 23 53 / 6 68 69-0
Fax 0 23 53 / 6 68 69-28
mail@buero-sieger.de

Suche



ATTACHMENTS