Interruptores Tmax T4 y T6 para aplicaciones fotovoltaicas conforme a la norma UL489B

2012-12-05 - La normativa UL489B recoge los requisitos específicos para instalaciones Fotovoltaicas (PV) hasta 1000Vcc y 50ºC de temperatura ambiente, para interruptores en caja moldeada MCCB (Molded Case Circuit Breaker) e interruptores seccionadores en caja moldeada MCS (Molded Case Switch). La UL489B se debe cumplir en conjunción con la normativa UL489 (válida para interruptores en caja moldeada bajo marcado UL). Desde ABB nos complace mostrarle la disponibilidad de los interruptores en caja moldeada Tmax T4 y Tmax T6 conformes con la UL489B. Para completar esta gama ABB ha diseñado unos terminales de puente para facilitar la conexión en serie de los polos.
Los interruptores T4N/PV y T6N/PV así como los interruptores seccionadores T4N-D/PV y T6N-D/PV complementan la oferta de ABB para aplicaciones fotovoltaicas conformes con la norma UL489B. Se trata de la perfecta solución para el mercado norteamericano y por tanto para aquellos clientes que requieran de soluciones con marcado UL para aplicaciones fotovoltaicas.

Los nuevos modelos son:

Tmax T4N-D/PV UL489B MCS

Disponible en versión tripolar con 200A de intensidad nominal para aplicaciones hasta 1000Vcc. Para el montaje del T4N-D/PV es obligatorio el montaje de los terminales de puente dedicados, para realizar las conexiones en serie que garanticen la configuración correcta. Las conexiones son válidas tanto para redes aisladas (3 polos en serie) como para redes con una polaridad conectada a tierra (2+1 polos en serie).

Tmax T4N/PV UL489B MCCB

Disponible en versión tripolar con intensidades nominales de 40A a 200A y tensiones de empleo hasta 1000Vcc. El T4N/PV está equipado con relé termo magnético TMD (hasta 50A) y relé TMA (hasta 200A) Para el montaje del T4N/PV es obligatorio el montaje de los terminales de puente dedicados para realizar las conexiones en serie, según la intensidad nominal del interruptor, que garanticen la configuración correcta.

Tmax T6N-D/PV UL489B MCS

Disponible en versión tetrapolar con 600A y 800A de intensidad nominal para aplicaciones hasta 1000Vcc. Para el montaje del T4N-D/PV es obligatorio el montaje de los terminales de puente dedicados, para realizar las conexiones en serie que garanticen la configuración correcta. Las conexiones son válidas tanto para redes aisladas (4 polos en serie) como para redes con una polaridad conectada a tierra (2+2 polos en serie).

Tmax T6N/PV UL489B MCCB

Disponible en versión tetrapolar con 600A y 800A de intensidad nominal para aplicaciones hasta 1000Vcc. El T6N/PV está equipado con relé termo magnético ajustable TMA. Para el montaje del T6N/PV es obligatorio el montaje de los terminales de puente dedicados para realizar las conexiones en serie, según la intensidad nominal del interruptor, que garanticen la configuración correcta.

Tanto en el T4N-D/PV, el T4N/PV, el T6N-D/PV y el T6N/PV pueden instalarse los accesorios eléctricos y mecánicos UL Listed más comunes, disponibles en los catálogos técnicos de MCCB para UL. (Conforme UL file number E116596)

En la siguiente tabla resumen se muestran las características técnicas principales:

Tmax PV interruptor-seccionador conformes a UL489B
T4N-D/PV
T4N/PV
T6N-D/PV
T6N/PV
Intensidad nominal, [A]
200
40 a 200
600-800
600-800
Polos, [no.]
3
3
4
4
Tensión de empleo, [Vcc]
1000
1000
1000
1000
Relé
-
TMD-TMA
-
TMA
Versiones
F
F
F
F
Terminales
FC CuAl
FC Cu Al
FC CuAl-EF
FC CuAl-EF
Conexiones
Puentes
Puentes
Puentes
Puentes


Los nuevos modelos se unen a los ya existentes Tmax T1N-D/PV y Tmax T7N-D/PV M.


Terminales de Puente para conectar polos en serie del Tmax T4N-D/PV, T4N/PV, T6N-D/PV y T6N/PV
Puede encontrar más detalles de instalación de terminales y polos en serie en el fichero descargable desde esta misma página: “Configuraciones y conexiones T4-T6 PV.pdf”.

Búsqueda



CONTACTE CON NOSOTROS