Immer gutes Klima mit dem neuen Fan Coil-Regler mit Display von Busch-Jaeger

2010-04-14 - KNX-Raumtemperaturregler steuert sowohl Ventilator-Konvektoren als auch konventionelle Heizungs- und Klimaanlagen – Intuitive Bedienung.
Für gutes Klima sorgt Busch-Jaeger mit dem neuen Fan Coil-Regler mit Display. Der intuitiv bedienbare Raumtemperaturregler ist universell einsetzbar, weil er sich sowohl für die Steuerung von Ventilator-Konvektoren als auch für konventionelle Heizungs- und Klimaanlagen eignet. Der Fan Coil-Regler ist mit einem integrierten Busankoppler (KNX) ausgestattet. Die Berücksichtigung mehrerer KNX-Temperatursensoren (intern und extern) ist möglich, was zum Beispiel für eine gleichmäßige Temperaturregelung in größeren Räumen sinnvoll sein kann.

Neben der automatischen Temperatursteuerung erlaubt der Fan Coil-Regler mit Display auch jederzeit manuelle Eingriffe, beispielsweise um durch eine Änderung der Lüfterstufe das Raumklima schnell an individuelle Temperaturwünsche anzupassen. Ein übersichtliches, hinterleuchtetes Display mit Anzeige der aktuellen Betriebszustände und Temperaturwerte, leicht verständliche Symbole und fünf klar zugeordnete Funktionstasten gewährleisten eine intuitive Bedienung.

Durch die Ausführung als Aufputzgerät ist es möglich, die Montage sowohl auf allen gängigen Unterputzdosen (VDE, British Standard, China) als auch direkt auf der Wand durchzuführen. Die kompakte und flache Bauform sorgt auf der Wand für ein elegantes Erscheinungsbild. Lieferbar sind Ausführungen in den Trendfarben Weiß und Alusilber.

Weitere Informationen erhalten Sie über den zentralen Vertriebsservice der Busch-Jaeger Elektro GmbH: Tel. 0180 5 669900*, Fax 0180 5 669909* oder www.BUSCH-JAEGER.de. (*0,14 €/Minute)

Produktvorteile:

  • Universell einsetzbarer Raumtemperaturregler
  • Sowohl für Ventilator-Konvektoren als auch für konventionelle Heizungs- und Klimaanlagen geeignet
  • Integrierter KNX-Busankoppler
  • Übersichtliches Display
  • Intuitive Bedienung
  • Interne und externe Temperatursensoren nutzbar
  • Elegantes, flaches Design
  • Ausführungen in Weiß und Alusilber lieferbar

Bild:


Für gutes Klima sorgt Busch-Jaeger mit dem Fan Coil-Regler mit Display. Der intuitiv bedienbare Raumtemperaturregler eignet sich sowohl für die Steuerung von Ventilator-Konvektoren als auch für konventionelle Heizungs- und Klimaanlagen und ist daher universell einsetzbar.

Foto: Busch-Jaeger

Ansprechpartner für weitergehende Informationen:

Sieger. Büro für Wirtschaftskommunikation
Peter Sieger
Mittelstraße 16
58553 Halver
Telefon 0 23 53 / 6 68 69-0
Fax 0 23 53 / 6 68 69-28
mail@buero-sieger.de

Suche



ATTACHMENTS