Nye serier med impuls- og installasjonsreléer E290/E297

Få god energikontroll med våre nye serier med impuls- og installasjonsreléer E290/E297

Våre nye serier med impuls- og installasjonsreléer E290/E297 er forbedrede serier med godt utvalg i spolespenninger, og finnes i 16 og 32 A utgaver. Reléene kan benyttes til å realisere enkel energisparing og er et godt kontrollsystem for belysning. På grunn av ekstremt lavt støynivå fra koblinger er impulsreléene E290 godt egnet for bruk i offentlige bygninger, hoteller samt i private husholdninger. Mens E297 serien passer utmerket for bruk i alle typer fabrikk-, industri- og næringsbygg hvor det er nødvendig å sikre kontroll over mer kraftkrevende kilder, som for eksempel store lysanlegg. I tillegg har installasjonsreléene et veldig lavt støynivå på grunn av brummefri spole.

Det er også laget et stort utvalg med tilbehør til seriene..


Fordeler:
- Gir enkel og god kontroll over energibruk
- Enkle å plassere på grunn av kompakt utførelse
- Mange typer spolespenninger
- Kan leveres med ekstra kontaktsett, gruppemodul, sentral av/på etc.
- Kan leveres med kompensator for armaturer, for bedre ytelse
- Veldig lavt støynivå

Noen elnr:
1404002 IMPULSRELE E290-16-10/230
1404003 IMPULSRELE E290-16-10/24
1404008 IMPULSRELE E290-16-11/230
1404009 IMPULSRELE E290-16-11/24
1404059 INST. RELE E297-16-20/230

For mer informasjon se "Lenker" i høyre marg.