Energieeffizienz – Mit Busch-Jaeger intelligent vernetzt

2010-04-14 - Energiedaten-Gateway (MUC) koordiniert in Verbindung mit Busch-EnergyControl, Busch-EnergyDisplay oder Busch-ComfortPanel® Smart Metering und optimale Energietransparenz.
Strom, Gas, Wasser, Heizöl und Wärme – nicht nur bei der Energie sollte man den Verbrauch im Blick behalten. Innovative Technik von Busch-Jaeger macht’s möglich; und zeigt noch dazu, dass Effizienz auch schön sein kann. Mit dem neuen Energiedaten-Gateway (MUC) präsentiert Busch-Jaeger die elektronische Schnittstelle zwischen Energieversorger und Endverbraucher in vier verschiedenen Versionen. Die intelligente Verknüpfung des Gateways mit den neuen Displays Busch-EnergyControl oder Busch-EnergyDisplay oder mit dem mehrfach ausgezeichneten Busch-ComfortPanel® sorgt für ein Höchstmaß an Energietransparenz und eröffnet alle Möglichkeiten für zeitgemäßes Energiemanagement. Ein Blick genügt, um zu wissen, wie es um den Energieverbrauch in den eigenen vier Wänden bestellt ist.

Energiedaten-Gateway organisiert den Datenaustausch

Der Begriff Smart Metering steht für die intelligente Form der Auswertung der Verbrauchsdaten eines Gebäudes. Wasseruhr und Stromzähler von einst sind Auslaufmodelle. Moderne Datenerfassungsgeräte sammeln die Verbrauchswerte und leiten sie direkt weiter. Einerseits zum Versorgungsunternehmen, um zum Beispiel monatliche Abrechnungen zu erstellen. Und andererseits – entsprechend aufbereitet – zu den Informationsdisplays im Gebäude, wo Verbräuche in Form von Grafiken und Kurven dargestellt werden.

Das Energiedaten-Gateway (MUC) in klassischer REG-Bauform kann alle Verbrauchsdaten wie Strom, Gas, Wasser und Wärme erfassen und ist in vier Versionen verfügbar, jeweils abgestimmt auf die Möglichkeiten der Kommunikation mit dem Energieversorger. Genutzt werden können sowohl Strom- und Handynetze als auch Funkverbindungen. Vor Ort im Gebäude wird das Gateway an die individuellen Gegebenheiten – zum Beispiel Anzahl der Öl-, Gas-, Wasser- und Stromzähler – angepasst und optimal auf die Bedürfnisse des Kunden hin konfiguriert. Der Begriff MUC steht für Multi Utility Communication.

Busch-EnergyDisplay – Energietransparenz im Schalterformat

Das kompakte Busch-EnergyDisplay passt in jede handelsübliche Unterputzdose und ist für fast alle Busch-Jaeger Schalterprogramme lieferbar. Auf dem hinterleuchteten, 3,81cm (1,5“) großen Display können alle im Haushalt relevanten Primärenergiearten wie Strom, Gas, Wasser und Wärme mit Momentanverbrauch, aktuellen Kosten und Tarifprognosen – sofern der Energieversorger den Service zur Verfügung stellt – angezeigt werden. Eine zusätzliche Kontrolle des gegenwärtigen Tarifniveaus auf einen Blick eröffnet die Option, die Displayanzeige mit einem Farbcode (Rot = Preissteigerung, Grün = Preissenkung) zu hinterlegen. Darüber hinaus kann das Busch-EnergyDisplay zusätzlich als Lichtschalter oder Dimmer genutzt werden.
Durch die perfekte Einbindung in die Busch-Jaeger Schalterprogramme lässt sich das Busch-EnergyDisplay jeder Wohnsituation perfekt anpassen. Die Ausstattung mit einer schwimmenden Wippe ähnlich wie beim Busch-DigitalRadio, beim Raumtemperaturregler oder beim Busch-Timer® sorgt für eine intuitive Bedienung.

Busch-EnergyControl – attraktive Basis für optimales Energiemanagement

Der großformatige 8,89 cm (3,5“)-Bildschirm des eleganten Busch-EnergyControl ermöglicht die übersichtliche und brillante Darstellung von Verbrauchsinformationen in Form von Grafiken und Diagrammen. Schon ein Blick im Vorbeigehen genügt, um beispielsweise zu sehen, in welche Richtung sich der momentane Stromverbrauch im Haus entwickelt. Alle relevanten Primärenergiearten wie Strom, Gas, Wasser, Heizöl und Wärme können mit Verbrauchswerten, Kosten und Tarifprognosen* angezeigt und aktuelle Trends farbig gekennzeichnet werden.

Die Reaktion auf hohe Verbrauchswerte kann sofort am Busch-EnergyControl erfolgen – zum Beispiel durch das Abschalten einzelner Verbraucher. Dies ist – beispielsweise verbrauchsabhängig – auch automatisiert möglich. Die Schaltfunktionen des Touchscreens bieten außerdem die Option, per Tastendruck gleich mehrere Verbraucher abzuschalten – zum Beispiel beim Verlassen des Hauses.

Zur Installation des Busch-EnergyControl genügt eine normale Unterputzdose. Das ermöglicht eine schnelle und einfache Nachrüstung. Das elegante Design ist zeitlos.

Busch-ComfortPanel® – höchster Komfort für Gebäudesteuerung und Kommunikation

Mit dem Busch-ComfortPanel® werden die Grenzen zwischen Gebäudesystemtechnik, Home-Entertainment und IP-basierter Kommunikation aufgelöst: Die Nutzer erleben völlig neue Perspektiven von Wohnkomfort und individueller Lebensqualität, denn das Busch-ComfortPanel® ist nicht nur eine höchst komfortable Gebäudesteuerung, sondern gleichzeitig Informations- und Entertainmentcenter. Die aktuelle Version begeistert darüber hinaus mit faszinierenden Funktionen für mehr Energietransparenz.

Der hochauflösende 22,86 cm (9“) breite Farbbildschirm des Busch-ComfortPanel® ermöglicht wie bei Busch-EnergyControl die übersichtliche, großformatige Darstellung von Verbrauchsinformationen als Grafiken oder Diagramme. Ein Blick genügt, um zu sehen, in welche Richtung sich der momentane Stromverbrauch im Haus entwickelt. Alle wesentlichen Primärenergiearten wie Strom, Gas, Wasser, Heizöl und Wärme können mit Verbrauchswerten, Kosten und – bei Elektrizität – Tarifprognosen* angezeigt, aktuelle Trends farbig hervorgehoben werden.

Auf hohe Verbrauchswerte können die Nutzer des Busch-ComfortPanels® sofort reagieren – zum Beispiel durch das Abschalten einzelner Verbraucher. Dies ist auch automatisiert möglich. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, beispielsweise beim Verlassen des Hauses gleich mehrere Verbraucher abzuschalten. Mit dem Busch-ComfortPanel® verfügen die Anwender nicht nur über eine Steuerungszentrale für die gesamte Gebäudesystemtechnik, sondern gleichzeitig über eine intuitiv bedienbare Kommunikationszentrale. Mit dem neuen VNC-Server (VNC = Virtual Network Computing) erhält auch die mobile Kommunikation eine leistungsfähige Anbindung an das Busch-ComfortPanel®. Mobiltelefon, Laptop oder Webpad werden zur Fernbedienung (siehe auch separate Presseinformation zum Busch-ComfortPanel®).

Weitere Informationen erhalten Sie über den zentralen Vertriebsservice der Busch-Jaeger Elektro GmbH: Tel. 0180 5 669900*, Fax 0180 5 669909* oder www.BUSCH-JAEGER.de. (*0,14 €/Minute)

Produktvorteile Energiedaten-Gateway (MUC):
  • Leistungsfähige Schnittstelle zwischen Energieversorger und Endverbraucher
  • Alle Möglichkeiten für zeitgemäßes Smart Metering
  • Perfekt organisierter Datenaustausch
  • Datenübertragung über Strom- und Handynetze sowie Funkverbindungen
  • Individuell konfigurierbar
  • Vier verschiedene Versionen lieferbar

Produktvorteile Busch-EnergyDisplay:
  • Kompakte Bauform: passend für jede handelsübliche Unterputzdose
  • Für fast alle Busch-Jaeger Schalterprogramme lieferbar
  • Hinterleuchtetes, 3,81 cm (1,5“) großes Display
  • Anzeige aller im Haushalt relevanten Primärenergiearten wie Strom, Gas, Wasser und Wärme möglich
  • Momentanverbrauch, aktuelle Kosten und Tarifprognosen* können angezeigt werden
  • Display kann mit Farbcode hinterlegt werden
  • Zusätzlich als Dimmer oder Schalter einsetzbar
  • Intuitive Bedienung mit schwimmender Wippe
  • Schnelle und einfache Nachrüstung möglich

Produktvorteile Busch-EnergyControl:
  • Für Einbau genügt normale Unterputzdose
  • Großformatiger 8,89 cm (3,5“)-Bildschirm
  • Anzeige aller im Haushalt relevanten Primärenergiearten wie Strom, Gas, Wasser und Wärme möglich
  • Momentanverbrauch, aktuelle Kosten und Tarifprognosen* können angezeigt werden
  • Abschalten einzelner Verbraucher jederzeit möglich
  • Verbrauchsabhängiges, automatisiertes Abschalten von Verbrauchern einstellbar
  • Schnelle und einfache Nachrüstung möglich
  • Elegantes, zeitloses Design

Produktvorteile Busch-ComfortPanel®:
  • Intelligente Vernetzung der Gebäudesystemtechnik mit IP-basierter Kommunikation und Home-Entertainment
  • Anzeige aller im Haushalt relevanten Primärenergiearten wie Strom, Gas, Wasser und Wärme möglich
  • Momentanverbrauch, aktuelle Kosten und Tarifprognosen* können angezeigt werden
  • Abschalten einzelner Verbraucher jederzeit möglich
  • Verbrauchsabhängiges, automatisiertes Abschalten von Verbrauchern einstellbar
  • Übersichtliche Menügestaltung und intuitives, farborientiertes Bedienkonzept
  • Hochauflösender, 22,86 cm (9“) breiter TFT-Touchscreen im 16:9-Format
  • Darstellung von Grundrissen (Startseite) und Raumbildern (Bedienseite)
  • Fernsteuerbar mit Smartphone oder Internet-Laptop
  • Elegantes Design in Glas weiß, Glas schwarz, Chrom und Aluminium

Bilder:



Leistungsfähige Schnittstelle zwischen Energieversorger und Endverbraucher: das Energiedaten-Gateway (MUC) in klassischer REG-Bauform.


Busch-EnergyControl verfügt über einen großformatigen 8,89 cm (3,5“)-Bildschirm und zeigt Informationen über alle im Haushalt relevanten Primärenergiearten wie Strom, Gas, Wasser und Wärme. Dargestellt werden können unter anderem Momentanverbrauch, aktuelle Kosten und Tarifprognosen*.


Das Busch-ComfortPanel® fasziniert nicht nur mit der intelligenten Vernetzung der Gebäudesystemtechnik mit IP-basierter Kommunikation und Home-Entertainment, sondern liefert auf besonders komfortable Weise auf einem hochauflösenden 22,86 cm (9“) breiten TFT-Touchscreen auch Informationen über alle im Haushalt relevanten Primärenergiearten wie Strom, Gas, Wasser und Wärme. Dazu sinnvolle Funktionen wie zum Beispiel verbrauchsabhängiges, automatisiertes Abschalten von Verbrauchern.

Foto: Busch-Jaeger

*Setzt Dienstleistung des Energieversorgers voraus.

Ansprechpartner für weitergehende Informationen:

Sieger. Büro für Wirtschaftskommunikation
Peter Sieger
Mittelstraße 16
58553 Halver
Telefon 0 23 53 / 6 68 69-0
Fax 0 23 53 / 6 68 69-28
mail@buero-sieger.de

Suche



ATTACHMENTS