Novo interruptor-seccionador S800 para aplicações fotovoltaicas - 1.000V c.c. em 54mm

2014-03-31 - A ABB apresenta o S802PV-M-H, a nova série de interruptores-seccionadores bipolares para aplicações fotovoltaicas até 1.000V c.c.



Os novos S802PV-M-H são a solução ideal para aplicações fotovoltaicas com elevados níveis de tensão, até 1.000V c.c., especialmente para os quadros elétricos onde a otimização de espaço é fundamental, uma vez que este novo equipamento apresenta apenas 54mm de largura.

Os novos interruptores-seccionadores para aplicações fotovoltaicas S802PV-M-H permitem interromper circuitos com intensidades até 100A, instalados como interruptores de entrada. Estão disponíveis em três versões, segundo a sua intensidade nominal (32A, 63A e 100A).

O seu formato compacto permite também uma grande poupança de custos de instalação:
  • Perdas de potência baixas, devido ao seu formato bipolar;
  • Redução de espaço no quadro elétrico (apenas 54mm de largura);
  • Poupança de tempo e material, uma vez que não é necessário colocar pólos em série.
Além da poupança de custos do ponto de vista elétrico, os interruptores-seccionadores S802-PV-M-H apresentam múltiplas vantagens:
  • Tensão nominal Ue de 1.000V c.c.;
  • Uma redução de 50% nas perdas de potência em comparação com os interruptores tetrapolares S804PV-M;
  • Não sofrem uma desclassificação com temperaturas até 60ºC;
  • Dimensões reduzidas devido aos seus 54mm de largura;
  • Ampla gama de intensidades nominais: 32A, 63A e 100A;
  • Compatível com todos os acessórios da gama S800.
A gama de interruptores-seccionadores S802PV-M-H para aplicações fotovoltaicas já se encontra disponível para comercialização.


Dados Técnicos




Esquema de ligação

Os interruptores-seccionadores de entrada S802PV-M-H para aplicações fotovoltaicas, ao terem polaridade, deverão ligar-se segundo as duas possibilidades que se indicam no esquema abaixo, evitando assim a sua ligação em paralelo com outros equipamentos.


Detalhes de encomenda



Para mais informações contacte-nos em: marketing.abb@pt.abb.com

Siga-nos nas redes sociais:

Follow us on TwitterGet LinkedInConnect on FacebookSubscribe on YouTube

Busca



ENTRE EM CONTATO