Produtos de baixa tensão realiza treinamento da ferramenta DOC nos dias 18 e 19 de novembro

2014-08-28 - Faça a sua inscrição e participe!
Conheça a ferramenta DOC, um software criado para o dimensionamento de instalações elétricas, resultado da ampla experiência da ABB em instalações industriais. O DOC tem se aperfeiçoado a ponto de se tornar um programa essencial para o dimensionamento de instalações elétricas.

O DOC pode ser utilizado para calcular uma instalação inteira ou atuar apenas na solução de um problema local. Independentemente do caso, o software garante uma solução simples e intuitiva. DOC faz tudo o que um projetista poderia pedir em um software de cálculo:

- proporciona relatórios 100% em português;
- desenha diagramas unifilares;
- calcula redes de baixa e média tensão, radiais ou mistas;
- calcula as correntes e as quedas de tensão sob condições de trabalho;
- dimensiona automaticamente a bitola dos cabos;
- dimensiona painéis certificados de baixa tensão;
- calcula as correntes de curto-circuito máximas e mínimas, em todos os pontos da instalação;
- dimensiona automaticamente os dispositivos de manobra e proteção em baixa tensão e média tensão;
- oferece opções de limitar o dimensionamento automático a determinados aspectos ou permite mudar quaisquer seleções automáticas feitas pelo programa;
- proporciona, de maneira poderosa, a possibilidade de ajustar as curvas de tempo/corrente dos dispositivos de proteção de baixa e média tensão, auxiliando nos estudos de seletividade;
- proporciona relatórios completos e customizados do projeto que podem ser exportados em outros formatos (dwg, dxf, wmf e rtf).

A ABB irá oferecer um treinamento para uso dessa ferramenta, na unidade de Osasco, confira as informações:
Data: 18 e 19 de novembro, de 08h às 17h
Local: ABB unidade de Osasco - Av. dos Autonomistas, 1496 - Osasco.
Duração: 16h
Palestrante: Filippe Pereira Dolgoff, engenheiro eletricista com ênfase em eletrotécnica, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ingressou na ABB em 2013 onde atua desde então como engenheiro de aplicação responsável de toda gama de produtos de baixa e média tensão.

Clique aqui para fazer a sua inscrição.

Busca