Kompakte og flerfunksjonelle motorstartere

ABB’s kompaktstartere er egnet for asynkrone motorer opp til 3 kW / 400V og har bare 22,5 mm bredde. Til tross for sin kompakte utførelse finnes den som DOL og REV starter med opsjon for overlastvern og nødstopp inkludert.
..

..
..
....

- 0.6 A, 2.4 A og 6.5 A, for motorer opp til 3 kW - 400 V AC
- Opp til 9 A for resistive laster
- Nominell spenning: 500 V AC
- Nominell styrespenning: 24 V DC
- Nødstopp (Atex, SIL3, PL e) for valgt referanse
- Automatisk, manual eller fjern reset etter termisk tripp
- Levetid: 30 millioner operasjoner
- IEC / EN 60947-1, IEC / IEN 60947-4-2.



Opptil 90% plassbesparelse
Reduser kabinettstørrelse. ABB’s kompaktstarter har en bredde på kun 22,5 mm og har innbygd overlastvern og andre sikkerhetsfunksjoner.

Integrert sikkerhet
Beskytt personell med integrert nødstopp som etterlever SIL3, PLe sikkerhets standard, når kombinert med Sentry sikkerhetsrele. Øk levetiden og reduser vedlikeholdskostnader, denne starteren har 10 x høyere service levetid sammenlignet med en standard elektromekanisk løsning.

Opptil 75% redusert oppkoblingstid
Overlastvern, rev-funksjon og nødstopp er allerede er en del av produktet, dermed reduseres oppkoblingstiden.

DOL / reverseringstarter med motorbeskyttelse
Benytter du en kompaktstarter fra ABB vil du spare plass i dine kabinett, og spesielt når det kommer til gruppemontering. Separat overlastvern er ikke lenger nødvendig og tilkoblingstiden reduseres betraktelig. Sikkerhetsvarianten tillater bruk i applikasjoner med Atex, SIL3 og PL e.


Produktoversikt:

DOL starter med overlastvern
4102016 - HF0.6-DOL-24VDC
4102017 - HF2.4-DOL-24VDC
4102018 - HF9-DOL-24VDC
DOL starter med overlastvern og nødstopp
4102019 - HF0.6-DOLE-24VDC
4102020 - HF2.4-DOLE-24VDC
4102021 - HF9-DOLE-24VDC
Revers starter
4102022 - HF9-R-24VDC
Revers starter med overlastvern
4102013 - HF0.6-ROL-24VDC
4102014 - HF2.4-ROL-24VDC
4102015 - HF9-ROL-24VDC
Revers starter med overlastvern og nødstopp
4102010 - HF0.6-ROLE-24VDC
4102011 - HF2.4-ROLE-24VDC
4102012 - HF9-ROLE-24VDC


Link til faktaark "Motorstartere fra ABB - HF-serien"
Link til produktliste abblvp.no


For mer informasjon se "Lenker" i høyre marg.


Følg og lik oss på Facebook