Neues Servoantriebspaket von ABB bietet hohe Leistung und IoT-Konnektivität für Motion-Anwendungen

Nürnberg, 22. November 2016 - Ein kompaktes, hochdynamisches Motion-Control-Paket aus dem neuen Servoantrieb MicroFlex e190 und neuen Servomotoren der e-Serie gewährleistet bei zahlreichen Motion-Anwendungen eine optimierte Maschinenkonstruktion. Die Ethernet-Fähigkeit des Antriebs ermöglicht einen einfachen Anschluss an das Internet der Dinge. Gleichzeitig tragen eine verbesserte Installation, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung zu niedrigeren Betriebskosten bei.
Ein hochdynamisches Motion-Control-Paket aus dem neuesten Servoantrieb und -motor von ABB wird Maschinenbauern Zeit und Kosten sparen, denn sie können vollständig kompatible, aufeinander abgestimmte Komponenten aus einer Hand beziehen. Das Paket beinhaltet den neuen Servoantrieb MicroFlex e190 sowie neue Servomotoren der e-Serie (eSM). Beide wurden gemeinsam entwickelt, optimiert und getestet, um eine hohe Leistung und Energieeffizienz des Pakets sicherzustellen.

Der MicroFlex e190 ist ein ein- bzw. dreiphasiger Servoantrieb mit einer Leistung von 0,4 kW bis 3 kW und einer Spannung von 105 bis 230 V AC. Die Antriebe können an eine DC-Sammelschiene angeschlossen werden, um den Energieverbrauch zu reduzieren, denn die von einem Antrieb erzeugte Energie kann von den anderen verwendet werden.

Durch das kompakte Paket reduziert sich der Platzbedarf bei der Installation um bis zu 40 Prozent. Dank der integrierten Ethernet-Netzwerktechnologie lässt sich der Servoantrieb ohne zusätzliche Hardware in zahlreiche gängige Ethernet-Systeme integrieren.

Die eSM-Motoren sind mit speziellen magnetischen Materialien und kompakten Wicklungen ausgestattet, die eine maximale Drehmomentdichte und ein verlustarmes Design ermöglichen. Sie zeichnen sich zusätzlich durch eine Drehmomentüberlastbarkeit von bis zu 300 Prozent aus. Die neuen Servomotoren verfügen über hochauflösende Absolutwertgeber für ein präzises Regelverhalten, das zu einer höheren Produktivität und einer besseren Qualität des Endprodukts führt.

Das Paket beinhaltet Systemsoftware-Tools, SPSen, Sicherheitseinrichtungen und Serviceleistungen und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, der Metallverarbeitung, der Kunststoff- und Gummi-Industrie sowie der holzverarbeitenden Industrie.

Konnektivität mit dem Industriellen Internet der Dinge

Ethernet eröffnet den Weg zu leistungsstarken Regelungslösungen und ermöglicht den Zugriff auf sichere Daten, sodass die Motion-Control-Applikation an das Internet der Dinge angeschlossen werden kann. Der MicroFlex e190 ist mit allen gängigen Ethernet-Protokollen kompatibel. OEMs und Systemintegratoren können dadurch ein und dasselbe Paket in zahlreichen Anwendungen einsetzen und das System problemlos verbinden.

Die durch EtherCAT oder Ethernet Powerlink ermöglichte Echtzeitleistung lässt die Synchronisation von Geräten im Mikrosekundenbereich Realität werden. Weiterhin unterstützt der Servoantrieb MicroFlex e190 die gängigen Ethernetprotokolle Profinet IO, ModBus TCP/IP und Ethernet IP. Die Regelung wird präziser und Maschinentaktzeiten werden optimiert. Die von dem Antrieb gelieferten, zustands- und anwendungsspezifischen Daten ermöglichen die Überwachung von Geräten und Systemen und bilden die Grundlage für das Serviceangebot von OEMs wie z. B. die vorausschauende Wartung.

Niedrigere Gesamtbetriebskosten

Indem OEMs und Systemintegratoren die gesamten Antriebs- und Motorkomponenten aus einer Hand beziehen, profitieren sie von einem vorab getesteten Paket und erhalten Service und Unterstützung von einem Ansprechpartner. Sie können sich auf das nahtlose Zusammenwirken der Produkte von ABB verlassen, was bei Produkten verschiedener Hersteller nicht unbedingt gegeben ist.

Der MicroFlex e190 lässt sich dank des durchdachten Steckerkonzepts einfach und problemlos installieren, was Zeit und Kosten spart. Die Konfiguration wird durch die integrierte ABB-Software Suite Automation Builder 2.0 erleichtert, die eine virtuelle Inbetriebnahme ermöglicht und so sicherstellt, dass alle Produkte des Pakets zueinanderpassen. Das vereinfacht auch die Auswahl des Motion-Control-Systems und verringert das Risiko. Stillstandszeiten können durch die Verwendung einer Memory Unit, in der alle relevanten Anwendungsparameter gespeichert sind, minimiert werden. Fällt ein Antrieb aus, kann die Memory Unit rasch in ein anderes Gerät gesteckt werden, ohne dass ein PC oder die Eingabe von Parametern über eine Tastatur nötig wären. Außerdem erhalten die Kunden Support und Service für das gesamte System aus einer Hand.

ABB treibt die Vierte Industrielle Revolution

Seit mehr als vier Jahrzehnten hat ABB Kontrollsysteme, Kommunikationslösungen, Sensoren und Software weiterentwickelt. Diese digitalen Technologien erlauben Kunden aus Industrie, Energieversorgung und Infrastruktur Daten intelligenter auszuwerten, ihre Betriebsführung zu optimieren sowie die Produktivität und Flexibilität zu erhöhen. Das Digitalangebot ABB AbilityTM unterstützt Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Technologien bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung von Sicherheit, Zuverlässigkeit, Datensicherheit und Vertraulichkeit auf dem Weg zur Vierten Industriellen Revolution.

Das in dieser Pressemitteilung vorgestellte Produkt erweitert das Angebot von ABB in diesem Gebiet.

http://new.abb.com/abb-ability

ABB in Deutschland erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von 3,40 Milliarden Euro und beschäftigt 10.480 Mitarbeiter. ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 125-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung und treibt die Energiewende und die Vierte Industrielle Revolution voran. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 135.000 Mitarbeiter. www.abb.de

Anmerkung: Alle Angaben nach US-GAAP.


Bild zum Download:

Image5-E190+ESMLeft-OffsetLeft-200mm-Product.pngImage5-E190+ESMLeft-OffsetLeft-200mm-Product.png

Suche



KONTAKT

  • Ansprechpartner für weitere Informationen:
  • Dr. Nannette Baur
  • ABB Automation Products GmbH
    Tel.: +49 (0) 6203 / 717–562