Neue ABB i-bus KNX Spannungsversorgungen mit Diagnosefunktion

2013-11-13 - Sichere KNX Busspannung und erweiterte Diagnose
Die neuen ABB i-bus KNX Spannungsversorgungen mit Diagnosefunktion verfügen über eine erweiterte LED Anzeige zur visuellen Darstellung der aktuellen Stromabgabe in die Buslinie und zur schnellen Diagnose des Buszustands. Die Zustandswerte werden auch über ETS-Kommunikationsobjekte auf dem KNX System bereitgestellt. Zudem ermöglicht das ABB i-bus Tool eine detaillierte Analyse.

Es stehen zwei Versionen für 320 und 640 mA Buslast, jeweils mit integrierter Drossel und Weitbereichseingang für die Versorgungsspannung von 85 bis 265 V AC bei 50/60 Hz, im 4 TE Reiheneinbaugehäuse zur Verfügung. Die 640 mA Variante verfügt über einen zweiten Spannungsausgang zur Versorgung einer weiteren Buslinie in Verbindung mit einer zusätzlichen Drossel. Der Busanschluß erfolgt über Busklemmen. Alle anderen Anschlüsse erfolgen sicher und schnell über Kombikopfschrauben.

Das ABB i-bus Tool ermöglicht eine detaillierte Geräteanalyse der neuen Spannungsversorgungen ohne ETS Software – auch aus der Ferne.
Folgende Statusinformationen stehen zur Verfügung:
− Versorgungsspannung in Ordnung
− Überlast I > Imax
− Gesamtstrom I > Nennstrom In
− Aktuelle Busspannung Un
− Aktuellen Busstrom in der Linie
− Strom I2 (Hilfsspannungsausgang bei SV/S 30.640.5.1)
− Gesamtstrom I = I1 + I2 (bei SV/S 30.640.5.1)
− Betriebsstunden
− Betriebsstunden seit letztem Start
− Anzahl Neustarts