ABB推出其迄今最紧凑、最轻量的六轴机器人

2018-09-19 - 中国上海,2018年9月19日
新的IRB 1100机器人将为行业提供适配快速、精确小件装配的全面解决方案。
  • 节拍时间缩短35%,实现更高生产效率
  • 领先的重复定位精度,适用于高质量的制造生产
  • 占地面积缩小10%,重量减轻20%以上,安装灵活方便

在上海举行的2018年中国国际工业博览会上,ABB推出了IRB 1100机器人,这是ABB迄今最紧凑、最轻量的机器人,也是其不断扩充的小件装配解决方案的一部分。IRB 1100旨在应对半导体、制药和电子制造商领域的特有挑战,满足他们高速度、高效率、高质量处理小型和易损零件的需求。

IRB 1100可将节拍时间缩短35%,从而提高生产效率,并具备领先的重复定位精度。IRB 1100配备ABB新推出的OmniCore™控制器,具有先进的运动控制功能,是快速装配、取放以及物料搬运的理想选择。

柔性是小件装配的另一个重要考量因素,因为制造商日益需要应对小批量、多品种、产品生命周期不断缩短的生产需求。与前几代机器人相比,IRB 1100的占地面积缩小了10%,重量减轻了20%,机身更轻薄,能被灵活部署在狭窄的空间和现有的自动化生产线中。除了提高生产空间布置的灵活性,IRB 1100还能通过复杂的工具或末端执行器实现更灵活的重载操作。

ABB机器人业务单元全球负责人倪思德表示:“当今,制造商需要从其自动化系统、甚至厂房空间内,挖掘任何创造价值的机会。IRB 1100为此提供支持,并创造机会,提高生产过程中每一寸空间的效率。它是ABB迄今为止最紧凑、最轻量的机器人,也是我们小件装配解决方案中的重要组成部分。”

IRB 1100是ABB首批基于全新柔性设计理念开发的机器人新纪元产品之一。该设计理念将有助于开发尺寸和版本更加多元化的机器人,进而成为定制化解决方案的组成部分。IRB 1100将在未来通过洁净室应用认证,并有两种型号可供选择:一款负载能力为4千克,工作范围为475毫米;另一款负载能力为4千克,工作范围为580毫米。

购买信息

IRB 1100预计将于2018年12月开放订购。

搜索