ABB leverer vækst i fjerde kvartal

2017-02-08 - Solid transformationsfremgang i 2016

Fjerde kvartal highlights

  • 3% vækst i ordrer drevet af store kontrakter
  • 9% vækst i ordrer i USA og Kina
  • Omsætning stiger med 1%
  • Power grids’ vækst stiger med 15% og omsætning med 4% . EBITA-margin øget til 10,4%
  • Nettoindtjening USD 489 sammenlignet med USD 204 i Q4 sidste år

2016 highlights
  • Operativ EBITA-margin op 50 basispoint til 12,4 %
  • Ordrer -5 % og omsætning -1 %
  • Succesfuld lancering af ABB AbilityTM – integrering og udvidelse af digitale tilbud
  • Omkostningsbesparelser og driftskapitalprogrammet skrider fortsat fremad

"Vi har leveret vækst i fjerde kvartal drevet af en stærk præstation i Power Grids i et fortsat barskt marked", sagde CEO Ulrich Spiesshofer. "Vores kunder er begejstrede for ABB Ability, som samler vores førende udbud som en digital leder i vores industri. Med de relaterede ordrer vi allerede har modtaget samt den markante interesse, opbygger vi vækstmomentum, mens vi løbende implementerer Next Level Stage 3", sagde han. "Den underliggende resultatforbedring fortsatte, og var stærkere end de tal vi rapporterer, hvis man betragter de engangshændelser, som har påvirket os i løbet af kvartalet".

"Vi har gjort store fremskridt i 2016 med at transformere ABB til en mere kundefokuseret agil digital leder", sagde Spiesshofer. "Vi leverede margintilvækst gennem vores fortsatte fokus på produktivitet og omkostninger. Vores arbejdsskapitalsprogram, stærke cash generering og disciplinerede kapitalallokering reflekterer den nye cash-kultur i ABB. Vi leverer på vores tilsagn om et attraktivt aktieafkast".


Læs hele pressemeddelelsen på engelsk her.

Søg



KONTAKT OS