ABB laddar din elbil – nu med den första högeffektsladdaren för 150–350 kW

2017-10-13 - ABB lanserar som banbrytande teknikföretag sitt senaste laddsystem, Terra HP High Power, vid EVS30-mässan i Stuttgart. Systemet kan leverera effekter från 150-350kW för ultrasnabb laddning och är det första av sitt slag på marknaden
Med en global elbilsflotta som uppgick till 2 miljoner 2016* ökar efterfrågan kontinuerligt på snabba och effektiva laddstationer. I monter 43 i hall 1 på EVS30-mässan i Stuttgart 9–11 oktober visar ABB upp sin senaste laddlösning för elbilar, Terra HP.

Terra HP är det ideala systemet för snabb laddning på bensinstationer och rastplatser längs motorvägar och laddar 400V och 800V-bilar med full effekt.

Med en laddare kan en 400V-bil laddas kontinuerligt med 150kW och 375A. Dynamisk effektfördelning möjliggör simultan laddning av två bilar, upp till 350kW och 500A, med två laddare. Tillförd effekt optimeras dynamiskt med hänsyn till tillgänglig nätanslutning.



Frank Mühlon, chef för ABB:s globala verksamhet för laddningsinfrastruktur för elfordon, kommenterar lanseringen: ”Vi arbetar intensivt med att stödja utbyggnaden av laddsystem för elbilar över hela jordklotet för att främja en renare miljö. Att skapa innovativa, avancerade och energieffektiva lösningar som är skalbara och kan byggas ut och anpassas efter kundernas behov är en mycket viktigt verksamhet för ABB.”

Ytterligare laddare och laddstolpar kan läggas till efter installationen, vilket ger en kostnadseffektiv och framtidssäker lösning för expanderbara laddstationer som kan växa i takt med att elbilsmarknaden.

Terra HP systemet når maximal tillgängligheten genom redundans både i effekt och kommunikationssystem. Laddaren har använts i fält i ett flertal system för elbussladdning och visat på extrem tillförlitlighet och robusthet.


För laddningsoperatörerna erbjuder Terra HP fördelen av ABB Ability™ Connected Services, som levererar förbättrad funktionalitet, inklusive möjligheten att enkelt ansluta laddare till administrativa system, betalningsplattformar och smarta elnätssystem. Avancerad fjärrdiagnostik, fjärreparation, programuppdateringar minimerar driftavbrott och ger låga driftskostnader för operatören.

Terra HP ger ett antal fördelar för användare, bland annat en intuitiv och användarvänlig pekskärm och flera betalningsalternativ.

ABB har levererat laddlösningar som en del av arbetet med att främja hållbar mobilitet sedan 2010 och har sålt mer än 6 000 uppkopplade DC-snabbladdare över hela världen för personbilar och kommersiella fordon.

* Källa: Internationella energirådets globala utblick över elfordonsmarknaden

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar, motorer och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 136 000 anställda. www.abb.com

För mer information kontakta:
ABB Sverige
Jan Mörtstrand, marknadschef, ABB Electrification Products 
Tel. 021-34 28 52
jan.mortstrand@se.abb.co
Christine Gunnarsson, presschef 
Tel. 021-32 32 32 
press@se.abb.com





Sök



VILL DU VETA MER?