ABB setzt Transformator mit Rekordspannung von 1,2 Millionen Volt unter Strom

Zürich, 7. Oktober 2016 – ABB hat einen 1200-Kilovolt (kV) Leistungstransformator entwickelt, hergestellt und unter Strom gesetzt, der die Pläne Indiens für den Aufbau eines 1200-kV-Übertragungssystems unterstützt. Das System soll das bestehende 400-kV- und 800-kV-Übertragungsnetz ergänzen, um dem wachsenden Strombedarf gerecht zu werden. Der Transformator wurde in der hochmodernen ABB-Anlage im indischen Vadodara produziert und getestet.
Mit 1,2 Millionen Volt erreicht der Transformator die höchste Wechselspannung weltweit. Er wird im Rahmen einer Gemeinschaftsinitiative des grössten Übertragungsnetzbetreibers des Landes, der Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID), an der nationalen Teststation in Bina im zentralindischen Bundesstaat Madhya Pradesh installiert.


Der 1200-kV-Transformator in Bina.

Aufgrund der Grösse Indiens liegen ressourcenreiche Erzeugungszentren sowie städtische und industrielle Ballungsräume oft weit voneinander entfernt, was eine effiziente Stromübertragung erforderlich macht. Zusammen mit der Verpflichtung Indiens, den Anteil erneuerbarer Energien zu erhöhen, treiben diese Faktoren die Entwicklung einer Ultrahochspannungs-Übertragungsinfrastruktur voran.

Das 1200-kV-Übertragungssystem wird dabei helfen, das Netz zu stärken und die Kapazität auf über 6000 Megawatt zu steigern. Die Stromübertragung bei höheren Spannungen ermöglicht den Transport grösserer Strommengen über weitere Distanzen, während gleichzeitig Verluste minimiert werden. Ausserdem wird durch die geringere Anzahl der benötigten Übertragungsleitungen Platz gespart, wodurch die Umweltauswirkungen und Gesamtkosten reduziert werden können.

«ABB hat in Indien bereits zahlreiche Pionierprojekte durchgeführt. Der 1200-kV-Transformator ist ein weiteres konkretes Beispiel für unser Bestreben, das Land beim fortlaufenden Ausbau seiner Energieinfrastruktur zu unterstützen», sagte Claudio Facchin, Leiter der ABB Division Stromnetze. «Darüber hinaus macht das Projekt deutlich, wie ABB durch Innovation und Zusammenarbeit mit dem Kunden, beides Schlüsselelemente unserer Next-Level-Strategie, einen differenzierten Mehrwert schafft.»

Neben dem Transformator hat ABB einen 1.200-kV-Leistungsschalter entwickelt, der zuvor an der Teststation in Betrieb genommen wurde. Dies ist die erste hybride gasisolierte Schaltanlage der Welt, die bei dieser Spannung unter Strom gesetzt wurde. Der einzigartige Leistungsschalter ist mit dem Trenner sicher in einem mit Isoliergas gefüllten Tank untergebracht. Dadurch reduziert sich der Platzbedarf um bis zu 60 Prozent, verglichen mit dem herkömmlichen Design.


Über ABB
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, industrielle Automation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Seit über vier Jahrzehnten gestaltet ABB die Zukunft der industriellen Digitalisierung. Mit einer installierten Basis von mehr als 70 Millionen verbundenen Geräten und über 70'000 Steuerungssystemen in sämtlichen Industrien ist ABB optimal aufgestellt, um von der Energiewende und der vierten industriellen Revolution zu profitieren. ABB ist in über 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 135'000 Mitarbeitende. www.abb.com


Suche



KONTAKT