Komfortabel laden und vernetzen

Berlin, 01. September 2017 - Neuer Busch-powerDock mit Ladeanschluss für Apple*-Lightning oder USB Typ-C –Busch-Jaeger bietet viele Lösungen zum optimalen Laden
Kein lästiges Suchen mehr nach einem Kabel. Der Ladeplatz ist immer an der gleichen Stelle. Ladestationen direkt in einer Unterputzdose werden immer beliebter in Privathäusern, Hotels und Zweckbauten. Busch-Jaeger bietet mit dem neuen Busch-powerDock eine optimale Lösung – und das entweder für den Lightning-Anschluss für Apple*-Geräte oder auch für die zukünftig standardisierte Smartphone-Ladeschnittstelle, den USB-C-Anschluss.

Das mobile Endgerät kann einfach auf den Lightning- oder USB-C-Anschluss gesteckt werden und schon läuft der Ladevorgang. Die neue Typ-C-Buchse ist nicht nur kompakter, sondern auch komfortabler, da es keine Rolle mehr spielt, wie herum der Stecker in der Buchse des Smartphones sitzt. Ein weiterer Vorteil ist die Schnellladefunktion durch Unterstützung des Quick-Charge-Standards. Die Apple*-Lightning-Ladeschnittstelle ist MFi zertifiziert und ermöglicht bei einem Ladestrom von bis zu 2100 mA die schnellstmögliche Ladezeit. Der Busch-powerDock ist mit allen Schalterprogrammen von Busch-Jaeger kombinierbar (ausgenommen Decento® und impuls).

Weitere komfortable Lösungen für einfaches Laden
An der SCHUKO® USB-Steckdose können passende Smartphones, Tablets, Fotoapparate oder MP3-Player überall im Haus an einem festen Platz aufgeladen werden. Durch den integrierten USB-Anschluss geht kein Steckdosenplatz verloren. Somit ist die Suche nach USB-Ladestationen mit ihren jeweils eigenen Netzteilen und Elektrokabeln vorbei. Das Aufladen wird also noch komfortabler. Die SCHUKO® USB-Steckdose kann auch leicht nachgerüstet werden.

Ebenso angenehm: An dem USB-Ladestation-Einsatz mit integriertem Ladekabel können moderne Mobiltelefone, Digitalkameras und ähnliche Geräte mit Mikro-USB-Anschluss geladen werden. Es werden kein zusätzliches Netzteil oder Kabel mehr benötigt. Auch hier findet sich an einer ganz bestimmten Stelle im Haus der Ladeplatz. Damit hat die Suche ein Ende. Das besondere am USB-Ladestation-Einsatz: Er ist inklusive Ablage mit Anti-Rutsch-Beschichtung, damit kann auch bei aktiviertem Vibrationsalarm nichts passieren.
Zum Aufladen von bis zu zwei Geräten, wie beispielsweise Mobiltelefone, Digitalkameras oder ähnlichem, dient der USB-Netzteil-Einsatz. Als passende Abdeckung findet die TAE-Zentralscheibe Verwendung. Alle Lösungen sind mit vielen Busch-Jaeger Schalterprogrammen kombinierbar.

Produktvorteile

• Busch-powerDock mit Lightning- oder USB-C-Anschluss
• Schnellere Ladezeit durch Quick-Charge-Funktion
• MFi zertifizierte Apple*-Ladeschnittstelle
• SCHUKO® USB-Steckdose bietet Zwei-in-Eins-Lösung
• USB-Ladestation-Einsatz mit integriertem Ladekabel und Anti-Rutsch-Ablagefläche


Weitere Informationen erhalten Sie über den zentralen Vertriebsservice der Busch-Jaeger Elektro GmbH:
Tel. 02351 956-1600, Fax 02351 956-1700 oder
www.BUSCH-JAEGER.de.

Die Busch-Jaeger Elektro GmbH, innovativer Marktführer für Elektroinstallationstechnik, zählt zu den starken Marken in Deutschland. Das zur ABB-Gruppe gehörende Unternehmen beschäftigt in Lüdenscheid und Aue (Bad Berleburg) rund 1.300 Mitarbeiter. Das Produktspektrum des Unternehmens umfasst rund 6.000 Artikel: vom kompletten Elektroinstallationsprogramm mit Schaltern, Steckdosen, Sondersteckvorrichtungen, Dimmern und Bewegungsmeldern über Türkommunikations-Systeme bis hin zu elektronischen High-End-Produkten für die Gebäudeautomation in Smart Home und Smart Building.


Zum Download bitte auf das Bild klicken (Fotos: Busch-Jaeger):


Der neue Busch-powerDock bietet für Apple*-Geräte mit Lightning-Anschluss (siehe Fotos) als auch für Smartphones mit USB-C-Anschluss eine optimale Ladestation.


Die SCHUKO® USB-Steckdose – hier aus dem Schalterprogramm carat® – bietet neben der Lademöglichkeit für beispielsweise Mobiltelefone auch einen Steckdosenplatz.


Der USB-Ladestation-Einsatz aus dem Schalterprogramm f u t u r e® linear.


Der USB-Ladestation-Einsatz bietet ein integriertes Ladekabel und eine Anti-Rutsch-Ablage für das Mobiltelefon.


Mit dem USB-Netzteil-Einsatz – hier aus dem Schalterprogramm Busch-axcent® – können bis zu zwei Geräte geladen werden.



* Apple, das Apple-Logo, iPod, iPod classic, iPod nano und iPod touch sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. iPhone ist ein Markenzeichen der Apple Inc.

Suche



KONTAKT

  • siegerbrauckmann - Büro für Wirtschaftskommunikation
  • Peter Sieger
  • Mittelstraße 16
    58553 Halver

    Tel.: +49 2353 66869-0
    Fax: +49 2353 666869-28
    E-Mail: mail@siegerbrauckmann.de