Cuaderno de aplicaciones técnicas Nº 13

2013-01-04 - En el mes de Noviembre se ha publicado el Cuaderno de Aplicaciones Técnicas Nº 13, dedicado a la Comunicación vía bus con los interruptores ABB.
En el mes de Noviembre se ha editado un nuevo número de la colección de Cuadernos de Aplicaciones Técnicas. Con este número se pone fin al ciclo de estas publicaciones, que se inicio hace más de 2 años con la idea fundamental de compartir el conocimiento de ABB en las aplicaciones de las distintas tecnologías y segmentos del negocio eléctrico.

En este número se ha ampliado la información relativa a las aplicaciones de comunicaciones industriales con buses de campo e interruptores, que ya se presentó en el cuaderno de aplicaciones técnicas nº4.

A partir de una descripción de las configuraciones típicas de las redes de comunicación y una presentación sencilla de los niveles físico, de transmisión de datos y de aplicación en distintos protocolos industriales, se explica como supervisar las instalaciones de distribución eléctrica y las distintas soluciones de ABB para la comunicación vía bus.

En el cuaderno se destacan las posibilidades de comunicación de la nueva gama de interruptores en caja moldeada Tmax XT, las opciones de conexión con la interfaz HMI030 para frontal de cuadro y se ofrece una descripción del nuevo software Ekip Connect para la gestión y configuración de interruptores ABB.

Por último se explica el protocolo Ethernet TCP/IP y se dan ejemplos de aplicación con los interruptores de ABB.

La relación de Cuadernos Técnicos disponibles es:

CT1. Selectividad en Baja Tensión con interruptores automáticos ABB

CT2. Subestaciones transformadoras MT/BT: teoría y ejemplos del cálculo de cortocircuitos.

CT3. Sistemas de distribución y protección contra contactos indirectos y defectos a tierra.

CT4. Comunicación vía bus con interruptores ABB

CT5. Interruptores automáticos ABB para aplicaciones en corriente continua.

CT6. El motor asíncrono trifásico. Generalidades y oferta de ABB para la coordinación de las protecciones.

CT7. Cuadros de baja tensión resistentes a los arcos internos.

CT8. Corrección del factor de potencia y filtrado de armónicos en las instalaciones eléctricas.

CT9. Guía para la construcción de un cuadro eléctrico de baja tensión conforme a las normas IEC 61439, Parte 1 y Parte 2

CT10. Plantas fotovoltaicas.

CT11. Introducción a los sistemas e instalaciones navales a bordo.

CT12. Plantas Eólicas.

CT13. Comunicación vía bus con interruptores ABB

Todos los Cuadernos de Aplicaciones Técnicas se pueden descargar desde la ABB library y desde la App de Low voltage España.




Búsqueda



CONTACTE CON NOSOTROS